目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
E10015
ifm_electronic
Accessories
400_010
400_010_020
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/400/400_010/400_010_020/e10015.prj},{NB=E10015},{BN=E10015},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/23/1b/pc_e10015aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/23/1b/pc_e10015aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E10015: Befestigungsschelle; 30 x 30 x 18 mm},{DESCLONG=Befestigungsschelle; 30 x 30 x 18 mm},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=MOUNTING CLAMP IF},{ERPGRSUPPLIER=AN},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E10015},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/E10015},{DATASHEET_FRA=https://www.ifm.com/fr/fr/product/E10015}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E10015 - Befestigungsschellen
Bill of material
E10015
Produktfoto
Kurzbeschreibung
E10015: Befestigungsschelle; 30 x 30 x 18 mm
Langbeschreibung
Befestigungsschelle; 30 x 30 x 18 mm
Bestellnummer
E10015
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
MOUNTING CLAMP IF
ERP-Warengruppe des Lieferanten
AN
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型