目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
AC5051
ifm_electronic
IO-Link
245_030
245_030_020
245_030_020_040
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_030/245_030_020/245_030_020_040/ac5051.prj},{NB=AC5051},{BN=AC5051},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f3/d4/pc_ac5051aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/f3/d4/pc_ac5051aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=AC5051: Passiver Spannungsverteiler; 208 x 59,3 x 38,4 mm; Steckverbindung; Zula},{DESCLONG=Passiver Spannungsverteiler; 208 x 59,3 x 38,4 mm; Steckverbindung; Zulassung CE; UKCA; cULus},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=Splitter Box 8SB IP67},{ERPGRSUPPLIER=K4},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/AC5051},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/AC5051}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AC5051 - Passive Spannungsverteiler
Bill of material
AC5051
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AC5051: Passiver Spannungsverteiler; 208 x 59,3 x 38,4 mm; Steckverbindung; Zula
Langbeschreibung
Passiver Spannungsverteiler; 208 x 59,3 x 38,4 mm; Steckverbindung; Zulassung CE; UKCA; cULus
Bestellnummer
AC5051
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
Splitter Box 8SB IP67
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型