目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
TP2007
ifm_electronic
IO-Link
245_030
245_030_020
245_030_020_030
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_030/245_030_020/245_030_020_030/tp2007.prj},{NB=TP2007},{BN=TP2007},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/9b/67/pc_tp2001aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/9b/67/pc_tp2001aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=TP2007: Messsignalwandler für Temperatursensoren; PNP/NPN; Analogsignal; IO-Link},{DESCLONG=Messsignalwandler für Temperatursensoren; PNP/NPN; Analogsignal; IO-Link; Schaltsignal; Messbereich -100...300 °C; -148...572 °F; Werkseinstellung 0...100 °C °C; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=TP-CDC-AFZVG/US/},{ERPGRSUPPLIER=I3},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TP2007 - IO-Link - Temperatur-Plugs
Bill of material
TP2007
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TP2007: Messsignalwandler für Temperatursensoren; PNP/NPN; Analogsignal; IO-Link
Langbeschreibung
Messsignalwandler für Temperatursensoren; PNP/NPN; Analogsignal; IO-Link; Schaltsignal; Messbereich -100...300 °C; -148...572 °F; Werkseinstellung 0...100 °C °C; M12 Steckverbindung
Bestellnummer
TP2007
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
TP-CDC-AFZVG/US/
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型