目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DP3213
ifm_electronic
IO-Link
245_030
245_030_020
245_030_020_030
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_030/245_030_020/245_030_020_030/dp3213.prj},{NB=DP3213},{BN=DP3213},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d6/94/pc_dp3213aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/d6/94/pc_dp3213aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DP3213: Konverter IO-Link - 4...20 mA; 63 x 30 x 24,5 mm; IP 67; IP 69K; Steckve},{DESCLONG=Konverter IO-Link - 4...20 mA; 63 x 30 x 24,5 mm; IP 67; IP 69K; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DP3213},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/DP3213}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DP3213 - IO-Link Konverter
Bill of material
DP3213
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DP3213: Konverter IO-Link - 4...20 mA; 63 x 30 x 24,5 mm; IP 67; IP 69K; Steckve
Langbeschreibung
Konverter IO-Link - 4...20 mA; 63 x 30 x 24,5 mm; IP 67; IP 69K; Steckverbindung
Bestellnummer
DP3213
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型