目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DP1615
ifm_electronic
IO-Link
245_030
245_030_020
245_030_020_030
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_030/245_030_020/245_030_020_030/dp1615.prj},{NB=DP1615},{BN=DP1615},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/56/47/pc_dp1615aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/56/47/pc_dp1615aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DP1615: Steuergerät LED-Streifen RGBW; 99,1 x 50 x 31 mm; IP 65; IP 67; Steckver},{DESCLONG=Steuergerät LED-Streifen RGBW; 99,1 x 50 x 31 mm; IP 65; IP 67; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=Controller RGBW-LED IP67},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DP1615},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/DP1615}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DP1615 - IO-Link Konverter
Bill of material
DP1615
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DP1615: Steuergerät LED-Streifen RGBW; 99,1 x 50 x 31 mm; IP 65; IP 67; Steckver
Langbeschreibung
Steuergerät LED-Streifen RGBW; 99,1 x 50 x 31 mm; IP 65; IP 67; Steckverbindung
Bestellnummer
DP1615
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
Controller RGBW-LED IP67
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型