目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DP1213
ifm_electronic
IO-Link
245_030
245_030_020
245_030_020_030
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_030/245_030_020/245_030_020_030/dp1213.prj},{NB=DP1213},{PREVIEW=../../../_pool_/c4/48/pc_dp1213ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/c4/48/pc_dp1213ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DP1213: Konverter IO-Link - 4...20 mA; IP 67},{DESCLONG=Konverter IO-Link - 4...20 mA; IP 67},{BN=DP1213},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=Converter IO-Link/2x4-20mA},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DP1213},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/DP1213},{DATASHEET_FRA=https://www.ifm.com/fr/fr/product/DP1213}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DP1213 - IO-Link Konverter
Bill of material
DP1213
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DP1213: Konverter IO-Link - 4...20 mA; IP 67
Langbeschreibung
Konverter IO-Link - 4...20 mA; IP 67
Bestellnummer
DP1213
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
Converter IO-Link/2x4-20mA
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型