目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
EVF543
ifm_electronic
IO-Link
245_030
245_030_020
245_030_020_020
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_030/245_030_020/245_030_020_020/evf543.prj},{NB=EVF543},{BN=EVF543},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e4/92/pc_evf542aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/e4/92/pc_evf542aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EVF543: Verbindungskabel; 35,5 x 15,5 x 38 mm; Anschlussleitung mit Steckverbind},{DESCLONG=Verbindungskabel; 35,5 x 15,5 x 38 mm; Anschlussleitung mit Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=VSTAN040VAS00,5R04STAN040VAS},{ERPGRSUPPLIER=L1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/EVF543},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/EVF543}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
EVF543 - Verbindungskabel
Bill of material
EVF543
Produktfoto
Kurzbeschreibung
EVF543: Verbindungskabel; 35,5 x 15,5 x 38 mm; Anschlussleitung mit Steckverbind
Langbeschreibung
Verbindungskabel; 35,5 x 15,5 x 38 mm; Anschlussleitung mit Steckverbindung
Bestellnummer
EVF543
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
VSTAN040VAS00,5R04STAN040VAS
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型