目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
EVC896
ifm_electronic
IO-Link
245_030
245_030_020
245_030_020_020
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_030/245_030_020/245_030_020_020/evc896.prj},{NB=EVC896},{BN=EVC896},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/25/b9/pc_evc893aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/25/b9/pc_evc893aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EVC896: Anschlusskabel mit Stecker; Anschlussleitung mit Steckverbindung},{DESCLONG=Anschlusskabel mit Stecker; Anschlussleitung mit Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ASTGN040MSS0020K04},{ERPGRSUPPLIER=L1},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/EVC896},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/EVC896}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
EVC896 - Anschlusskabel mit Stecker für Ethernet
Bill of material
EVC896
Produktfoto
Kurzbeschreibung
EVC896: Anschlusskabel mit Stecker; Anschlussleitung mit Steckverbindung
Langbeschreibung
Anschlusskabel mit Stecker; Anschlussleitung mit Steckverbindung
Bestellnummer
EVC896
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
ASTGN040MSS0020K04
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L1
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型