目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
E78000
ifm_electronic
IO-Link
245_030
245_030_020
245_030_020_015
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_030/245_030_020/245_030_020_015/e78000.prj},{NB=E78000},{PREVIEW=../../../_pool_/6b/7a/pc_e78000aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/6b/7a/pc_e78000aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E78000: Hutschienenadapter; 152 x 60 x 19 mm},{DESCLONG=Hutschienenadapter; 152 x 60 x 19 mm},{BN=E78000},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=DIN rail adapter 3/4 rows},{ERPGRSUPPLIER=K6},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E78000},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/E78000},{DATASHEET_FRA=https://www.ifm.com/fr/fr/product/E78000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E78000 - Montagezubehör
Bill of material
E78000
Produktfoto
Kurzbeschreibung
E78000: Hutschienenadapter; 152 x 60 x 19 mm
Langbeschreibung
Hutschienenadapter; 152 x 60 x 19 mm
Bestellnummer
E78000
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
DIN rail adapter 3/4 rows
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K6
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型