目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DV2130
ifm_electronic
IO-Link
245_030
245_030_010
245_030_010_040
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_030/245_030_010/245_030_010_040/dv2130.prj},{NB=DV2130},{BN=DV2130},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/84/76/pc_dv2131ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/84/76/pc_dv2131ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DV2130: 1-Segment-Signalleuchte; Ø 56 / L = 72,5 mm; LED-Segment rot / grün / ge},{DESCLONG=1-Segment-Signalleuchte; Ø 56 / L = 72,5 mm; LED-Segment rot / grün / gelb / blau / violett / cyan / weiß; Summer; Akustisches Signal Summer; IO-Link; IP 65},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=LED-Lamp/IO-Link/Buzzer},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DV2130}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DV2130 - Signalleuchten
Bill of material
DV2130
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DV2130: 1-Segment-Signalleuchte; Ø 56 / L = 72,5 mm; LED-Segment rot / grün / ge
Langbeschreibung
1-Segment-Signalleuchte; Ø 56 / L = 72,5 mm; LED-Segment rot / grün / gelb / blau / violett / cyan / weiß; Summer; Akustisches Signal Summer; IO-Link; IP 65
Bestellnummer
DV2130
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LED-Lamp/IO-Link/Buzzer
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型