目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DV1530
ifm_electronic
IO-Link
245_030
245_030_010
245_030_010_040
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_030/245_030_010/245_030_010_040/dv1530.prj},{NB=DV1530},{BN=DV1530},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/bb/fb/pc_dv1530aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/bb/fb/pc_dv1530aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DV1530: 5-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 284 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Se},{DESCLONG=5-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 284 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Segment: 5 x 4 LED; Summer; Akustisches Signal Summer; Anzahl der digitalen Eingänge 6; IO-Link; IP 54},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=LED-Tower-5/Std/Buzzer},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DV1530 - Signalleuchten
Bill of material
DV1530
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DV1530: 5-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 284 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Se
Langbeschreibung
5-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 284 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Segment: 5 x 4 LED; Summer; Akustisches Signal Summer; Anzahl der digitalen Eingänge 6; IO-Link; IP 54
Bestellnummer
DV1530
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LED-Tower-5/Std/Buzzer
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型