目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
O2I412
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_040
245_020_040_020
245_020_040_020_010
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_040/245_020_040_020/245_020_040_020_010/o2i412.prj},{NB=O2I412},{BN=O2I412},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/21/23/pc_o2i400aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/21/23/pc_o2i400aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=O2I412: 1D/2D-Codeleser; IO-Link; Lichtart Rotlicht; Objektivtyp Weitwinkel; (18},{DESCLONG=1D/2D-Codeleser; IO-Link; Lichtart Rotlicht; Objektivtyp Weitwinkel; (18 x 13)...(739 x 555) mm; 1280 x 960; Umgebungstemperatur -10...50 °C; CMOS Bildsensor S/W; Ausgang DC; PNP/NPN; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=O2IRRDKG/E1/IO/EF/TB/W},{ERPGRSUPPLIER=Q4},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O2I412 - Multicode Reader inklusive Texterkennung und IO-Link
Bill of material
O2I412
Produktfoto
Kurzbeschreibung
O2I412: 1D/2D-Codeleser; IO-Link; Lichtart Rotlicht; Objektivtyp Weitwinkel; (18
Langbeschreibung
1D/2D-Codeleser; IO-Link; Lichtart Rotlicht; Objektivtyp Weitwinkel; (18 x 13)...(739 x 555) mm; 1280 x 960; Umgebungstemperatur -10...50 °C; CMOS Bildsensor S/W; Ausgang DC; PNP/NPN; Steckverbindung
Bestellnummer
O2I412
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
O2IRRDKG/E1/IO/EF/TB/W
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型