目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DTI801
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_040
245_020_040_010
245_020_040_010_020
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_040/245_020_040_010/245_020_040_010_020/dti801.prj},{NB=DTI801},{BN=DTI801},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/85/d9/pc_ant600ad_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/85/d9/pc_ant600ad_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DTI801: Schreib-/Lesekopf; 865...868 MHz; IO-Link; 120 x 50 x 113 mm; Umgebungst},{DESCLONG=Schreib-/Lesekopf; 865...868 MHz; IO-Link; 120 x 50 x 113 mm; Umgebungstemperatur -20...60 °C; IP 67},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=DTRUHFE HLRWIOUS04},{ERPGRSUPPLIER=Q4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DTI801},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/DTI801}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DTI801 - RFID Kompaktgerät UHF mit IO-Link
Bill of material
DTI801
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DTI801: Schreib-/Lesekopf; 865...868 MHz; IO-Link; 120 x 50 x 113 mm; Umgebungst
Langbeschreibung
Schreib-/Lesekopf; 865...868 MHz; IO-Link; 120 x 50 x 113 mm; Umgebungstemperatur -20...60 °C; IP 67
Bestellnummer
DTI801
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
DTRUHFE HLRWIOUS04
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型