目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DI6004
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_030
245_020_030_020
245_020_030_020_010
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_030/245_020_030_020/245_020_030_020_010/di6004.prj},{NB=DI6004},{BN=DI6004},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d2/d1/pc_di6004aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/d2/d1/pc_di6004aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DI6004: Drehzahlwächter; M18 x 1 / L = 75 mm; PNP/NPN; (parametrierbar); Schlie},{DESCLONG=Drehzahlwächter; M18 x 1 / L = 75 mm; PNP/NPN; (parametrierbar); Schließer / Öffner; (parametrierbar); 12 mm; nicht bündig einbaubar; IO-Link; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=DGA4012-WRKG/IO/US},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DI6004}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DI6004 - Drehzahlwächter Compact
Bill of material
DI6004
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DI6004: Drehzahlwächter; M18 x 1 / L = 75 mm; PNP/NPN; (parametrierbar); Schlie
Langbeschreibung
Drehzahlwächter; M18 x 1 / L = 75 mm; PNP/NPN; (parametrierbar); Schließer / Öffner; (parametrierbar); 12 mm; nicht bündig einbaubar; IO-Link; Steckverbindung
Bestellnummer
DI6004
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
DGA4012-WRKG/IO/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型