目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DI523A
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_030
245_020_030_020
245_020_030_020_010
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_030/245_020_030_020/245_020_030_020_010/di523a.prj},{NB=DI523A},{BN=DI523A},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/07/58/pc_di0101ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/07/58/pc_di0101ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DI523A: Drehzahlwächter; M30 x 1,5 / L = 80 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (p},{DESCLONG=Drehzahlwächter; M30 x 1,5 / L = 80 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (parametrierbar); 10 mm; bündig einbaubar; IO-Link; Anschlussleitung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=DIA3010-WRKG/IO/3D},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DI523A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DI523A - Drehzahlwächter Compact
Bill of material
DI523A
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DI523A: Drehzahlwächter; M30 x 1,5 / L = 80 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (p
Langbeschreibung
Drehzahlwächter; M30 x 1,5 / L = 80 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (parametrierbar); 10 mm; bündig einbaubar; IO-Link; Anschlussleitung
Bestellnummer
DI523A
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
DIA3010-WRKG/IO/3D
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型