目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DI5033
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_030
245_020_030_020
245_020_030_020_010
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_030/245_020_030_020/245_020_030_020_010/di5033.prj},{NB=DI5033},{BN=DI5033},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/af/65/pc_di5033aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/af/65/pc_di5033aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DI5033: Drehzahlwächter; 40 x 40 x 54 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (paramet},{DESCLONG=Drehzahlwächter; 40 x 40 x 54 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (parametrierbar); 20 mm; bündig einbaubar; IO-Link; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=DMC3020BWRKG/IO/US},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DI5033}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DI5033 - IO-Link - Drehzahlwächter Compact
Bill of material
DI5033
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DI5033: Drehzahlwächter; 40 x 40 x 54 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (paramet
Langbeschreibung
Drehzahlwächter; 40 x 40 x 54 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (parametrierbar); 20 mm; bündig einbaubar; IO-Link; Steckverbindung
Bestellnummer
DI5033
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
DMC3020BWRKG/IO/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型