目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DI5031
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_030
245_020_030_020
245_020_030_020_010
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_030/245_020_030_020/245_020_030_020_010/di5031.prj},{NB=DI5031},{BN=DI5031},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f8/6d/pc_iis226aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/f8/6d/pc_iis226aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DI5031: Drehzahlwächter; M30 x 1,5 / L = 65 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (p},{DESCLONG=Drehzahlwächter; M30 x 1,5 / L = 65 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (parametrierbar); 12 mm; bündig einbaubar; IO-Link; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=DIK3012BWRKG/IO/US},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DI5031}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DI5031 - IO-Link - Drehzahlwächter Compact
Bill of material
DI5031
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DI5031: Drehzahlwächter; M30 x 1,5 / L = 65 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (p
Langbeschreibung
Drehzahlwächter; M30 x 1,5 / L = 65 mm; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (parametrierbar); 12 mm; bündig einbaubar; IO-Link; Steckverbindung
Bestellnummer
DI5031
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
DIK3012BWRKG/IO/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型