目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
RV3100
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_030
245_020_030_010
245_020_030_010_010
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_030/245_020_030_010/245_020_030_010_010/rv3100.prj},{NB=RV3100},{BN=RV3100},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f6/52/pc_rv3100ad_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/f6/52/pc_rv3100ad_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=RV3100: Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; Auflösung 1...10000; IO-Li},{DESCLONG=Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; Auflösung 1...10000; IO-Link; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE},{ERPGRSUPPLIER=D4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/RV3100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
RV3100 - Alle Drehgeber
Bill of material
RV3100
Produktfoto
Kurzbeschreibung
RV3100: Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; Auflösung 1...10000; IO-Li
Langbeschreibung
Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; Auflösung 1...10000; IO-Link; M12 Steckverbindung
Bestellnummer
RV3100
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
ERP-Warengruppe des Lieferanten
D4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型