目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
TW2000
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_040
245_020_020_040_080
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_040/245_020_020_040_080/tw2000.prj},{NB=TW2000},{BN=TW2000},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/1c/15/pc_tw2000xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/1c/15/pc_tw2000xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=TW2000: Infrarot-Temperatursensor; M30 x 1,5 mm; PNP; 0...999,5 °C; Schließer / },{DESCLONG=Infrarot-Temperatursensor; M30 x 1,5 mm; PNP; 0...999,5 °C; Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=TW-030KLBM30-KFDKG/US},{ERPGRSUPPLIER=I3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/TW2000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TW2000 - IO-Link - Analoge Infrarot-Temperatursensoren mit Display
Bill of material
TW2000
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TW2000: Infrarot-Temperatursensor; M30 x 1,5 mm; PNP; 0...999,5 °C; Schließer /
Langbeschreibung
Infrarot-Temperatursensor; M30 x 1,5 mm; PNP; 0...999,5 °C; Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; Steckverbindung
Bestellnummer
TW2000
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
TW-030KLBM30-KFDKG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型