目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
TCC551
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_040
245_020_020_040_030
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_040/245_020_020_040_030/tcc551.prj},{NB=TCC551},{BN=TCC551},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SIZE=1000},{PREVIEW=../../../_pool_/00/46/pc_tcc541aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/00/46/pc_tcc541aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=TCC551: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogsignal; IO-Link; Kali},{DESCLONG=Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogsignal; IO-Link; Kalibriercheck-Status; Einbaulänge EL 1000 mm; Messbereich -25...160 °C; -13...320 °F; Werkseinstellung -10...150 °C / 14...302 °F °C; Druckfestigkeit 160 bar; G 1/2 Dichtkonus; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=TCC999K1ER12-A-DKG/US},{ERPGRSUPPLIER=I3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TCC551 - IO-Link - Temperaturtransmitter mit Selbstüberwachung
Bill of material
TCC551
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TCC551: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogsignal; IO-Link; Kali
Langbeschreibung
Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogsignal; IO-Link; Kalibriercheck-Status; Einbaulänge EL 1000 mm; Messbereich -25...160 °C; -13...320 °F; Werkseinstellung -10...150 °C / 14...302 °F °C; Druckfestigkeit 160 bar; G 1/2 Dichtkonus; M12 Steckverbindung
Bestellnummer
TCC551
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
TCC999K1ER12-A-DKG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
SIZE
1000
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型