目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
TA1322
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_040
245_020_020_040_020
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_040/245_020_020_040_020/ta1322.prj},{NB=TA1322},{BN=TA1322},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e1/64/pc_ta1327aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/e1/64/pc_ta1327aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=TA1322: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Anal},{DESCLONG=Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Analogsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 83 mm; Messbereich -50...200 °C; Werkseinstellung 0...200 °C °C; G 3/8 Innengewinde; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=TA-083C2EM38- A-ZVG/US},{ERPGRSUPPLIER=I3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TA1322 - Alle Temperatursensoren
Bill of material
TA1322
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TA1322: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Anal
Langbeschreibung
Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Analogsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 83 mm; Messbereich -50...200 °C; Werkseinstellung 0...200 °C °C; G 3/8 Innengewinde; M12 Steckverbindung
Bestellnummer
TA1322
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
TA-083C2EM38- A-ZVG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型