目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
SI5010
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_020
245_020_020_020_040
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_020/245_020_020_020_040/si5010.prj},{NB=SI5010},{BN=SI5010},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/99/a2/pc_si0517ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/99/a2/pc_si0517ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=SI5010: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; IO-Link; Einstellbereich (Flüssige },{DESCLONG=Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; IO-Link; Einstellbereich (Flüssige Medien / Gasförmige Medien) 3...300 cm/s / 200...3000 cm/s; Mediumtemperatur -25...80 °C; Druckfestigkeit 300 bar; M18 x 1,5 Innengewinde; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SID10ADBFPKG/US-100},{ERPGRSUPPLIER=G1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SI5010 - IO-Link - Kompakte Strömungssensoren im Edelstahlgehäuse
Bill of material
SI5010
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SI5010: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; IO-Link; Einstellbereich (Flüssige
Langbeschreibung
Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; IO-Link; Einstellbereich (Flüssige Medien / Gasförmige Medien) 3...300 cm/s / 200...3000 cm/s; Mediumtemperatur -25...80 °C; Druckfestigkeit 300 bar; M18 x 1,5 Innengewinde; Steckverbindung
Bestellnummer
SI5010
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SID10ADBFPKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型