目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
SMF321
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_020
245_020_020_020_030
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_020/245_020_020_020_030/smf321.prj},{NB=SMF321},{BN=SMF321},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/64/f7/pc_smf420aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/64/f7/pc_smf420aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=SMF321: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Impulssignal; Totalisat},{DESCLONG=Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Impulssignal; Totalisatorschaltsignal; Diagnosesignal; IO-Link; Analogsignal; Messbereich 5...750 l/min; Mediumtemperatur -20...150 °C; ifm spezifischer Geräteflansch; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SMG40KGFFRKG/USD},{ERPGRSUPPLIER=G6},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SMF321 - Magnetisch-induktive Durchflusssensoren
Bill of material
SMF321
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SMF321: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Impulssignal; Totalisat
Langbeschreibung
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Impulssignal; Totalisatorschaltsignal; Diagnosesignal; IO-Link; Analogsignal; Messbereich 5...750 l/min; Mediumtemperatur -20...150 °C; ifm spezifischer Geräteflansch; Steckverbindung
Bestellnummer
SMF321
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SMG40KGFFRKG/USD
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G6
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型