目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
OPL201
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_010
245_020_010_050
245_020_010_050_035
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_010/245_020_010_050/245_020_010_050_035/opl201.prj},{NB=OPL201},{BN=OPL201},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/a8/e3/pc_opl201xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/a8/e3/pc_opl201xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=OPL201: Winkellichtschranke; 105 x 10 x 105 mm; PNP; Hell-/Dunkelschaltung; (um},{DESCLONG=Winkellichtschranke; 105 x 10 x 105 mm; PNP; Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar); Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=OPL-FCKG/IO-LINK/AS},{ERPGRSUPPLIER=C1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/OPL201},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/OPL201}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OPL201 - Winkellichtschranken
Bill of material
OPL201
Produktfoto
Kurzbeschreibung
OPL201: Winkellichtschranke; 105 x 10 x 105 mm; PNP; Hell-/Dunkelschaltung; (um
Langbeschreibung
Winkellichtschranke; 105 x 10 x 105 mm; PNP; Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar); Steckverbindung
Bestellnummer
OPL201
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
OPL-FCKG/IO-LINK/AS
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型