目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
OPU200
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_010
245_020_010_050
245_020_010_050_030
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_010/245_020_010_050/245_020_010_050_030/opu200.prj},{NB=OPU200},{BN=OPU200},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/06/96/pc_opu200xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/06/96/pc_opu200xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=OPU200: Gabellichtschranke; 25 x 10 x 45 mm; PNP/NPN; (Automatische Lasterkennu},{DESCLONG=Gabellichtschranke; 25 x 10 x 45 mm; PNP/NPN; (Automatische Lasterkennung PNP/NPN); Gabelweite W 10 mm; Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar); Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=OPU-FCKG/IO-LINK/AS},{ERPGRSUPPLIER=C1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/OPU200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OPU200 - Gabellichtschranken
Bill of material
OPU200
Produktfoto
Kurzbeschreibung
OPU200: Gabellichtschranke; 25 x 10 x 45 mm; PNP/NPN; (Automatische Lasterkennu
Langbeschreibung
Gabellichtschranke; 25 x 10 x 45 mm; PNP/NPN; (Automatische Lasterkennung PNP/NPN); Gabelweite W 10 mm; Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar); Steckverbindung
Bestellnummer
OPU200
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
OPU-FCKG/IO-LINK/AS
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型