目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
O8T204
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_010
245_020_010_050
245_020_010_050_020
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_010/245_020_010_050/245_020_010_050_020/o8t204.prj},{NB=O8T204},{BN=O8T204},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/4e/27/pc_o8t204ad_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/4e/27/pc_o8t204ad_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=O8T204: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar); P},{DESCLONG=Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar); PNP; 180 mm; IP 65; IP 67; 0,3 m PVC-Kabel; M8 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=O8T-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/4P},{ERPGRSUPPLIER=C1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/O8T204}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O8T204 - Miniaturbauform O8
Bill of material
O8T204
Produktfoto
Kurzbeschreibung
O8T204: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar); P
Langbeschreibung
Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar); PNP; 180 mm; IP 65; IP 67; 0,3 m PVC-Kabel; M8 Steckverbindung
Bestellnummer
O8T204
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
O8T-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/4P
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型