目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
KG5066
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_010
245_020_010_020
245_020_010_020_010
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_010/245_020_010_020/245_020_010_020_010/kg5066.prj},{NB=KG5066},{BN=KG5066},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/71/60/pc_kg5066ae_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/71/60/pc_kg5066ae_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=KG5066: Kapazitiver Sensor; PNP; Steckverbindung},{DESCLONG=Kapazitiver Sensor; PNP; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=KG-3120NFPKGP2T/US},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/KG5066},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/KG5066},{DATASHEET_FRA=https://www.ifm.com/fr/fr/product/KG5066}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KG5066 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
KG5066
Produktfoto
Kurzbeschreibung
KG5066: Kapazitiver Sensor; PNP; Steckverbindung
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; PNP; Steckverbindung
Bestellnummer
KG5066
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
KG-3120NFPKGP2T/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型