目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
AL5021
ifm electronic
IO-Link
245_010
245_010_020
245_010_020_030
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_010/245_010_020/245_010_020_030/al5021.prj},{NB=AL5021},{BN=AL5021},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/5c/25/pc_al5021aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/5c/25/pc_al5021aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=AL5021: IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 107 x 35,4 x 15,1 mm; Anzahl der digita},{DESCLONG=IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 107 x 35,4 x 15,1 mm; Anzahl der digitalen Eingänge 16; (parametrierbar); Anzahl der digitalen Ausgänge 16; (parametrierbar); IP 67},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IOL MOD 16xDX A 001 000 IP67},{ERPGRSUPPLIER=N2},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
AL5021 - IO-Link - andere Module
Bill of material
AL5021
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL5021: IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 107 x 35,4 x 15,1 mm; Anzahl der digita
Langbeschreibung
IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 107 x 35,4 x 15,1 mm; Anzahl der digitalen Eingänge 16; (parametrierbar); Anzahl der digitalen Ausgänge 16; (parametrierbar); IP 67
Bestellnummer
AL5021
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型