目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
AL2336
ifm electronic
IO-Link
245_010
245_010_020
245_010_020_010
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_010/245_010_020/245_010_020_010/al2336.prj},{NB=AL2336},{BN=AL2336},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e2/b8/pc_al2330ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/e2/b8/pc_al2330ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=AL2336: IO-Link-Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 152 mm; Anzahl der digitalen Ausgänge},{DESCLONG=IO-Link-Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 152 mm; Anzahl der digitalen Ausgänge 12; (6 x 2); IP 65; IP 67},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IOL MOD SL 6XDO/DO E D M12 IP67},{ERPGRSUPPLIER=N2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/AL2336}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
AL2336 - IO-Link - M12-Module
Bill of material
AL2336
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL2336: IO-Link-Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 152 mm; Anzahl der digitalen Ausgänge
Langbeschreibung
IO-Link-Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 152 mm; Anzahl der digitalen Ausgänge 12; (6 x 2); IP 65; IP 67
Bestellnummer
AL2336
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型