目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
AL1421
ifm electronic
IO-Link
245_010
245_010_010
245_010_010_020
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_010/245_010_010/245_010_010_020/al1421.prj},{NB=AL1421},{BN=AL1421},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c9/df/pc_al1421ad_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/c9/df/pc_al1421ad_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=AL1421: IO-Link Master mit EtherNet/IP-Schnittstelle; Ethernet; IO-Link; EtherNe},{DESCLONG=IO-Link Master mit EtherNet/IP-Schnittstelle; Ethernet; IO-Link; EtherNet/IP; Anzahl der digitalen Eingänge 4; Anzahl der digitalen Ausgänge 8; Durchschleiffunktion Spannungsversorgung; Feldbusschnittstelle; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IO-Link Master PFL EIP 4P IP69K}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
AL1421 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Lebensmittelindustrie
Bill of material
AL1421
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL1421: IO-Link Master mit EtherNet/IP-Schnittstelle; Ethernet; IO-Link; EtherNe
Langbeschreibung
IO-Link Master mit EtherNet/IP-Schnittstelle; Ethernet; IO-Link; EtherNet/IP; Anzahl der digitalen Eingänge 4; Anzahl der digitalen Ausgänge 8; Durchschleiffunktion Spannungsversorgung; Feldbusschnittstelle; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
Bestellnummer
AL1421
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型