目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
AL1402
ifm electronic
IO-Link
245_010
245_010_010
245_010_010_010
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_010/245_010_010/245_010_010_010/al1402.prj},{NB=AL1402},{BN=AL1402},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/5a/12/pc_al1402ad_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/5a/12/pc_al1402ad_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=AL1402: IO-Link Master mit PROFINET-Schnittstelle; Ethernet; IO-Link; PROFINET; },{DESCLONG=IO-Link Master mit PROFINET-Schnittstelle; Ethernet; IO-Link; PROFINET; Anzahl der digitalen Eingänge 12; Anzahl der digitalen Ausgänge 12; Durchschleiffunktion Spannungsversorgung; Feldbusschnittstelle; IP 65; IP 66; IP 67},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IO-Link Master PFL PN 8P IP67},{ERPGRSUPPLIER=K4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
AL1402 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Fabrikautomation
Bill of material
AL1402
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL1402: IO-Link Master mit PROFINET-Schnittstelle; Ethernet; IO-Link; PROFINET;
Langbeschreibung
IO-Link Master mit PROFINET-Schnittstelle; Ethernet; IO-Link; PROFINET; Anzahl der digitalen Eingänge 12; Anzahl der digitalen Ausgänge 12; Durchschleiffunktion Spannungsversorgung; Feldbusschnittstelle; IP 65; IP 66; IP 67
Bestellnummer
AL1402
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型