目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
SDG082
ifm_electronic
condition monitoring
210_020
210_020_010
210_020_010_010
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/210/210_020/210_020_010/210_020_010_010/sdg082.prj},{NB=SDG082},{BN=SDG082},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/3d/db/pc_sdg102xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/3d/db/pc_sdg102xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=SDG082: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfig},{DESCLONG=Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar); Messbereich 9...2750 m³/h; Mediumtemperatur 0...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; Flansch DN80; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SDG3\"/METRIS PB DN80 LM},{ERPGRSUPPLIER=G4},{DELTIME=10.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SDG082 - Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
Bill of material
SDG082
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SDG082: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfig
Langbeschreibung
Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar); Messbereich 9...2750 m³/h; Mediumtemperatur 0...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; Flansch DN80; Steckverbindung
Bestellnummer
SDG082
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SDG3"/METRIS PB DN80 LM
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
Planlieferzeit
10.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型