目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
SD6020
ifm_electronic
condition monitoring
210_020
210_020_010
210_020_010_010
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/210/210_020/210_020_010/210_020_010_010/sd6020.prj},{NB=SD6020},{BN=SD6020},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/ba/78/pc_sd6020aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/ba/78/pc_sd6020aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=SD6020: Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-L},{DESCLONG=Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar); Messbereich 0,25...75 m³/h; Messbereich 4...1250 l/min; Mediumtemperatur -10...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; R 1/2 DN15; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SDR12DGXFRKG/US-100},{ERPGRSUPPLIER=G4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SD6020 - Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
Bill of material
SD6020
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SD6020: Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-L
Langbeschreibung
Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar); Messbereich 0,25...75 m³/h; Messbereich 4...1250 l/min; Mediumtemperatur -10...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; R 1/2 DN15; Steckverbindung
Bestellnummer
SD6020
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SDR12DGXFRKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型