目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
HUGRO 106.32902.14
Hugro
电缆接头,金属
黄铜
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/metallischekabelverschraubungen/messing/uni_dicht_mf_m_106_14.prj},{NB=HUGRO 106.32902.14(8m2x9)},{ARTNR=106.32902.14},{HIDE=1},{G=M32x1.5},{ANENN=32.000},{ARTNR1=23254},{EINSATZ=m2x9},{MATERIAL=Messing, vernickelt},{DICHTEINSATZ=},{VPE=25},{GEWICHT=MIN},{MAT1JA=1},{MAT2JA=1},{MAT3JA=1},{MAT4JA=1},{GL=8.0},{H=25},{SW1=35x38.5},{SW1S=35.000},{SW1E=38.000},{SW2=30x33.5},{SW2S=30.000},{SW2E=33.000},{ZTN=74122000},{GPS=0.095}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 57
HELP_VARIABLE
公司
Hugro
描述
Uni-Dicht/ MF (公制) - 带公制连接螺纹的多个套管的黄铜电缆接头
明细表
HUGRO 106.32902.14
货号
106.32902.14
106.32902.14
螺纹
M32x1.5
M32x1.5
EINSATZ
m2x9
m2x9
管接头体
黄铜压盖
密封件的材料
TPE
TPE-V
TPE
TPE-V
包装单位
25
25
GL
8.0
8.0
mm
H
25
25
mm
SW1
35x38.5
35x38.5
SW2
30x33.5
30x33.5
海关关税号
74122000
每件重量
0.095
0.095
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型