目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 166-30203
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Metallic conduits
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/19/1439/1521/ssc_edelstahlschlauch.prj},{NB=166-30203},{IDNR=166-30203},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=25.000},{QUANTITY_IN38=25.000},{PRICE_EUR_N=10.100},{TAX_N=0.190},{ID=16.800},{OD=20.600},{PWID=1571},{DESCRIPTION14=Metallschlauch 25 Meter},{DESCRIPTION15=Korrosionsbeständiger, hochflexibler Schlauch aus hochwertigem Edelstahl AISI 316 (V4A). Er verfügt über eine sehr gute Rost- und Korrosionsbeständigkeit sowie über eine hohe Druck- und Zugfestigkeit.},{EAN=4031026305981},{ID_MANUFACT17=166-30203},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{MANUFACTURE19=SSC20},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27-14-09-03},{MATERIAL=Edelstahl, rostfrei (SS316)},{FARBE=Metall (ML)},{MATERIALKUR24=SS316},{LAENGE=25}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
SSC Stainless Steel Conduit
Bill of material
HellermannTyton 166-30203
Identification
166-30203
166-30203
Short Description
Metallic conduit 25 metre
Metallic conduit 25 metre
Manufacturer Type Description
SSC20
SSC20
Material
Stainless Steel
Colour
Metal (ML)
Length
25
25
mm
Package Quantity
1.000
Minimum Order Quantity
25.000
25.000
Nominal diameter
20
20
mm
Diameter D
16.9
16.9
mm
Outside Diameter D
20.4
20.4
mm
Reel Length
25
25
m
Nominal diameter, imperial
Others
Operating Temperature
-100 °C to +600 °C
Inner Diameter D
16.9
16.9
mm
Bending Radius BR
45
45
mm
Weight
202
202
g/m
Deeplink
Deeplink(de)
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型