目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 151-27019
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing elements for cable ties
for screw fixing
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/fixing_elements_for_cable_ties/screw_fixing/lkc_serie.prj},{NB=151-27019},{IDNR=151-27019},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=12.710},{TAX_N=0.190},{PWID=401},{MANUFACTURE19=LKC},{DESCRIPTION14=Befestigungssockel natur},{DESCRIPTION15=Diese schraubbaren Befestigungssockel zeichnen sich durch ihre kompakte Bauform aus. Die ausgeprägte Wölbung ermöglicht eine sichere Führung von Leitungen und Kabelbäumen. Der Typ LKCRSF1 lässt sich durch den integrierten Spreizniet besonders einfach verarbeiten. Er ist für eine maximale Blechstärke von 3 mm geeignet.},{EAN=5022660310430},{ID_MANUFACT17=151-27019},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=23140200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
LKC-Series
Bill of material
HellermannTyton 151-27019
Identification
151-27019
151-27019
Manufacturer Type Description
LKC
LKC
Short Description
Fixing Mount natural
Fixing Mount natural
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
Polyamide 6.6 (PA66)
Colour
Nature (NA)
Nature (NA)
Fixing hole Ø FH
5.5
5.5
mm
Length L
25.0
25.0
mm
Number of content units per order unit
1
Minimum order quantity
100
Height H
13.5
13.5
mm
Width (W)
17.0
17.0
mm
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Cable Tie Width max.
8.0
8.0
mm
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型