目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 151-24850
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing elements for cable ties
for screw fixing
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/fixing_elements_for_cable_ties/screw_fixing/ctm_kr.prj},{NB=151-24850},{IDNR=151-24850},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=23.070},{TAX_N=0.190},{VERS=2},{PWID=398},{MANUFACTURE19=KR8G5},{DESCRIPTION14=Befestigungssockel schwarz},{DESCRIPTION15=Diese schraubbaren Befestigungssockel zeichnen sich neben der kompakten Bauform vor allem durch ihre ausgeprägte Wölbung aus, die eine sichere Führung von Leitungen und Kabelbäumen ermöglicht.},{EAN=4031026217468},{ID_MANUFACT17=151-24850},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=23140200},{MATERIAL=Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)},{FARBE=Schwarz (BK)},{MATERIALKUR24=PA66HS},{DURCHMESSER25=6.5},{LAENGEL=25.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
CTM- / KR-Series
Bill of material
HellermannTyton 151-24850
Identification
151-24850
151-24850
Manufacturer Type Description
KR8G5
KR8G5
Short Description
Fixing Mount black
Fixing Mount black
Material
Polyamide 6.6 Heat Stabilised (PA66HS)
Polyamide 6.6 Heat Stabilised (PA66HS)
Colour
Black (BK)
Black (BK)
Fixing hole Ø FH
6.5
6.5
mm
Length L
25.0
25.0
mm
Number of content units per order unit
1
Minimum order quantity
100
100
Height H
12.0
12.0
mm
Width (W)
14.5
14.5
mm
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C, (+145 °C, 500 h)
-40 °C to +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Height (H2)
5.5
5.5
mm
Fixing srew
M6
M6
Cable Tie Width max.
8.0
8.0
mm
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型