HEISS SZ 250-63/40/55-113-2.003.NG-P1---(L1=53, L2=33, M=M30x2, ZB=keine, X=0)
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 250 NGW
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz250/sz_w_250_113_2_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-63/40/55-113-2.003.NG-P1---(L1=53, L2=33, M=M30x2, ZB=keine, X=0, HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{B11=14.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{D9=21.500},{L003=195.000},{L004=245.000},{L005006=220.000},{L1A=53.000},{L2=33.000},{L3=115.000},{L4=70.000},{L5=100.000},{L6=25.000},{L10=16.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.820},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN=55.000},{A7=50.000},{A8=90.000},{B4=130.000},{B5A=170.000},{B6=25.000},{H1=80.000},{H2=135.000},{PSTOL=0.010},{KS=mit Ausgewinde},{FA=1},{BTL=1},{HUB=55},{HUBST=0},{M=M30x2},{B2L2=33},{ZB=108},{X=0},{B1=20},{L1=53},{B2=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 113-2 - Fussbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 250-63/40/55-113-2.003.NG-P1---(L1=53, L2=33, M=M30x2, ZB=keine, X=0)
Typenbezeichnung
SZ 250-63/40
SZ 250-63/40
Betriebsdruck
250
bar
Bauform
113 - 2
Kolbendurchmesser Ø
63.000
63.000
mm
Stangendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
Wegaufnehmer
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
Hublänge
mm
Enter value for HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
確定
Ausfahrstellung
mm
Enter value for HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
確定
Gewinde
M30x2
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M28x1,5
M24x2
M27x2
M32x2
M30x2
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M28x1,5
M24x2
M27x2
M32x2
Gewindetiefe/-länge
mm
Enter value for B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
確定
Zubehörteile
none
GK 30
GA 30
SK 30
none
GK 30
GA 30
SK 30
mm
Position auf Rohr
mm
Enter value for X
Position auf Rohr
mm
cm
inch
ft
確定
Breite
20.000
20.000
mm
Länge
mm
Enter value for L1
Länge
mm
cm
inch
ft
確定
Link
Allgemeine Technische Daten
Link
Zubehörteile
Hinweis
Information
Durchmesser
95.000
95.000
mm
Durchmesser
75.000
75.000
mm
Durchmesser
21.500
21.500
mm
Länge
33.000
33.000
mm
Länge
115.000
115.000
mm
Länge
70.000
70.000
mm
Länge
100.000
100.000
mm
Länge
25.000
25.000
mm
Länge
16.000
16.000
mm
Gewinde
G1/2"
G1/2"
Länge x Winkel
3x30°
3x30°
mm x °
L
195.000
195.000
mm
Breite
50.000
50.000
mm
Breite
90.000
90.000
mm
Breite
130.000
130.000
mm
Breite
170.000
170.000
mm
Breite
25.000
25.000
mm
Höhe
135.000
135.000
mm
Höhe
18.500
18.500
mm
Länge
25.000
25.000
mm
Breite
100.000
100.000
mm
Höhe
50.000
50.000
mm
Höhe
135.000
135.000
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型