EC05FC-M8-1.25-L4-T4
HEFA
40-气动类
浮动接头
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/floatingconnectors/ec05fc.prj},{NB=EC05FC-M8-1.25-L4-T4},{SC=EC05FC},{TYPE=Extension rod internal thread type·L size designation type},{NM=45},{MQ=S45C},{ST=hard chrome plating},{M=8},{P=1.25},{P1=1.250},{L=4},{LGC=+0.10/+0.05},{T=4},{H=4},{D=10},{DGC=0/-0.15},{B=14},{C=16.2},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
EC05FC - 浮动接头·加长杆内螺纹型·T尺寸指定型
明细表
EC05FC-M8-1.25-L4-T4
型号
EC05FC-M8-1.25-L4-T4
EC05FC-M8-1.25-L4-T4
系列码
EC05FC
类型
加长杆内螺纹型·T尺寸选择型
国标材质
45
材质相当于
S45C
表面处理
镀硬铬
M
8
8
螺距
1.25
1.25
L
4
5
6
8
9
10
12
13
15
16
19
4
5
6
8
9
10
12
13
15
16
19
mm
L公差
+0.10/+0.05
T
mm
Enter value for T
mm
cm
inch
ft
確定
H
4
4
mm
D
10
10
mm
D公差
0/-0.15
B
14
14
mm
C
16.2
16.2
mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型