EC01BN-M8-1.25
HEFA
40-气动类
浮动接头
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/floatingconnectors/ec01bn.prj},{NB=EC01BN-M8-1.25},{SC=EC01BN},{TYPE=Eccentric type},{MQ=carbon steel},{ST=spray paint},{M=8},{P=1.25},{P1=1.25},{GH=51.0},{MB=20.0},{MC=6.0},{VN=17.0},{ME=24.0},{MF=10.5},{MG=6.0},{MH=8},{MJ=M8X1.25},{MJ1=8},{MJ2=1.25},{ML=12.0},{MM=0},{MK=13°},{INFOTEXT=website},{WK=0.000},{WC=8.000},{DX1=9.000},{DX2=16.000},{DX3=0.000},{R1=0.200},{R2=0.800},{R3=3.000},{R4=0.300},{CK=0.000},{CS=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
EC01BN - 浮动接头·偏心型
明细表
EC01BN-M8-1.25
型号
EC01BN-M8-1.25
EC01BN-M8-1.25
系列码
EC01BN
类型
偏心型
材质
碳钢
表面处理
喷漆
喷漆
M
8
8
螺距
1.25
1.25
GH
51.0
51.0
mm
MB
20.0
20.0
mm
MC
6.0
6.0
mm
VN
17.0
17.0
mm
ME
24.0
24.0
mm
MF
10.5
10.5
mm
MG
6.0
6.0
mm
MH
8
8
mm
MJ
M8X1.25
M8X1.25
ML
12.0
12.0
mm
MM
0
0
mm
MK
13°
13°
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型