LG09AF-M6-L63-B
HEFA
37-手柄/手轮/把手
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/37_hand_wheel_handle/lg09-10.prj},{NB=LG09AF-M6-L63-B},{CODE=LG09AF},{CODE1=Handle_type},{TYPE=SUS303},{SUR=-},{TYPE1=(black) phenolic_resin/(red) phenolic_resin},{M=6},{L=63},{SBYS=B},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LG09-10 - 手柄-长形-球型
明细表
LG09AF-M6-L63-B
型号
LG09AF-M6-L63-B
LG09AF-M6-L63-B
系列码
LG09AF
LG09AF
类型
手柄型
手柄型
主体部材质
SUS303
SUS303
表面处理
-
-
握柄部材质
(黑色)酚醛树脂/(红色)酚醛树脂
M
6
8
10
12
6
8
10
12
L
63
80
100
63
80
100
mm
手柄颜色
B(黑色)
R(红色)
B(黑色)
R(红色)
L1
12
mm
d
8
mm
D1
17
mm
H1
40
mm
L2
23
mm
D2
20
mm
H2
18
mm
L3
45
mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型