5005560
HAWLE
Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_fittings/6300st.prj},{NB=5005560 6300ST DN32 - PN16 (400)},{IN=5005560},{LOD=400},{PE=32},{TH=1'' (D 33.7)},{PN=PN16},{L=132},{E=70},{E1=55},{D=60},{W=0.76},{PL=Link},{T=M52x2},{DNMM=53.00},{D22=47.8},{D33=36.5},{DS2=48.0},{DS3=46.5},{DB=41.30},{DR=41.00},{TH1=33.70}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
6300ST - ISO fitting connector PE pipe - Steel pipe 1"
Bill of material
5005560
Item Number
5005560
LOD Level
400
200
400
200
Ø Pipe
32
mm
Ø Steel PipeThread
1'' (D 33.7)
mm
Pressure Rating
PN16
L
132
mm
E
70
mm
E1
55
mm
ØD
60
mm
Weight
0.76
kg
Product Link
Link
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型