slovenčina
English
T75225
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
System BEA
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/system_bea/system_bea_12b_1.prj},{NB=T75225},{NAME=Sprocket system BEA 3/4\"x7/16\" Z18, D42},{Z=18},{DE=117.9},{DP=109.71},{CNSORDERNO=T75225},{DM=80},{D1=42},{A=35},{KG=1.32},{B1=11.1},{C=2},{R3=19},{CNSORDERNO2=SB101360018042}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 153
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets system BEA 3/4"x7/16" (12 B-1)
Bill of material
T75225
Name
Sprocket system BEA 3/4"x7/16" Z18, D42
Sprocket system BEA 3/4"x7/16" Z18, D42
Number of teeth
18
18
de
117.9
117.9
mm
dp
109.71
109.71
mm
Order number
T75225
T75225
dm
80
80
mm
D1
42
42
mm
A
35
35
mm
KG
1.32
1.32
kg
B1
11.1
mm
C
2
mm
r3
19
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型