slovenčina
English
N03205
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets ASA
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets_asa/duplex_sprockets_asa_80.prj},{NB=N03205},{NAME=Sprocket duplex ASA 80 25,4x15,88mm Z16},{Z=16},{DE=141.8},{DP=130.20},{CNSORDERNO=N03205},{DM=104},{D2=20},{A=70},{KG=5.17},{B2=43.4},{B1=14.1},{C=3.2},{R3=27},{CNSORDERNO2=132080016}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets ASA 80 duplex 25,4 x 15,88 mm (16 A-2)
Bill of material
N03205
Name
Sprocket duplex ASA 80 25,4x15,88mm Z16
Sprocket duplex ASA 80 25,4x15,88mm Z16
Number of teeth
16
16
de
141.8
141.8
mm
dp
130.20
130.20
mm
Order number
N03205
N03205
dm
104
104
mm
D2
20
mm
A
70
mm
KG
5.17
5.17
kg
B2
43.4
mm
b1
14.1
mm
C
3.2
mm
r3
27
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型