slovenčina
English
555310
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/simplex_sprockets_32b_1.prj},{NB=555310},{NAME=Sprocket simplex 2\"x1 1/4\" Z22},{Z=22},{DE=379.0},{DP=356.98},{CNSORDERNO=555310},{DM=*180},{DMX=180.0},{D1=40},{A=90},{KG=32.31},{B1=29.4},{C=6},{R3=51},{CNSORDERNO2=101460022}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 30
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets simplex 2"x1 1/4" (32 B-1)
Bill of material
555310
Name
Sprocket simplex 2"x1 1/4" Z22
Sprocket simplex 2"x1 1/4" Z22
Number of teeth
22
22
de
379.0
379.0
mm
dp
356.98
356.98
mm
Order number
555310
555310
dm
*180
*180
mm
D1
40
40
mm
A
90
90
mm
KG
32.31
32.31
kg
B1
29.4
mm
C
6
mm
r3
51
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型