slovenčina
English
T10866
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/simplex_sprockets_12b_1.prj},{NB=T10866},{NAME=Sprocket simplex 3/4\"x7/16\" Z28},{Z=28},{DE=178.3},{DP=170.13},{CNSORDERNO=T10866},{DM=95},{DMX=95.0},{D1=20},{A=40},{KG=3.34},{B1=11.1},{C=2},{R3=19},{CNSORDERNO2=101360028}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 43
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets simplex 3/4"x7/16" (12 B-1)
Bill of material
T10866
Name
Sprocket simplex 3/4"x7/16" Z28
Sprocket simplex 3/4"x7/16" Z28
Number of teeth
28
28
de
178.3
178.3
mm
dp
170.13
170.13
mm
Order number
T10866
T10866
dm
95
95
mm
D1
20
20
mm
A
40
40
mm
KG
3.34
3.34
kg
B1
11.1
mm
C
2
mm
r3
19
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型