slovenčina
English
T12678
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/simplex_sprockets_083.prj},{NB=T12678},{NAME=Sprocket simplex 1/2\"x3/16\" Z23},{Z=23},{DE=99.6},{DP=93.27},{CNSORDERNO=T12678},{DM=60},{D1=12},{A=20},{KG=0.55},{B1=4.5},{C=1.3},{R3=13},{CNSORDERNO2=101342023}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 33
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets simplex 1/2"x3/16" (083-1/084-1)
Bill of material
T12678
Name
Sprocket simplex 1/2"x3/16" Z23
Sprocket simplex 1/2"x3/16" Z23
Number of teeth
23
23
de
99.6
99.6
mm
dp
93.27
93.27
mm
Order number
T12678
T12678
dm
60
60
mm
D1
12
12
mm
A
20
20
mm
KG
0.55
0.55
kg
B1
4.5
mm
C
1.3
mm
r3
13
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型