slovenčina
English
T13666
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/simplex_sprockets_05b_1.prj},{NB=T13666},{NAME=Sprocket simplex 8x3mm Z26},{Z=26},{DE=69.7},{DP=66.37},{CNSORDERNO=T13666},{DM=40},{DMX=40.0},{D1=10},{A=16},{KG=0.19},{B1=2.8},{C=0.8},{R3=8},{CNSORDERNO2=101308026}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 39
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets simplex 8x3mm (05 B-1)
Bill of material
T13666
Name
Sprocket simplex 8x3mm Z26
Sprocket simplex 8x3mm Z26
Number of teeth
26
26
de
69.7
69.7
mm
dp
66.37
66.37
mm
Order number
T13666
T13666
dm
40
40
mm
D1
10
10
mm
A
16
16
mm
KG
0.19
0.19
kg
B1
2.8
mm
C
0.8
mm
r3
8
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型