slovenčina
English
T14090
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/duplex_sprockets_24b_2.prj},{NB=T14090},{NAME=Sprocket duplex 1 1/2\"x1\" Z25},{Z=25},{DE=319.0},{DP=304.00},{CNSORDERNO=T14090},{DM=160},{DMX=160.0},{D2=30},{A=100},{KG=39.09},{B2=72},{B1=23.6},{C=4},{R3=38},{CNSORDERNO2=102420025}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets duplex 1 1/2"x1" (24 B-2)
Bill of material
T14090
Name
Sprocket duplex 1 1/2"x1" Z25
Sprocket duplex 1 1/2"x1" Z25
Number of teeth
25
25
de
319.0
319.0
mm
dp
304.00
304.00
mm
Order number
T14090
T14090
dm
160
160
mm
D2
30
30
mm
A
100
100
mm
KG
39.09
39.09
kg
B2
72
mm
b1
23.6
mm
C
4
4
mm
r3
38
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型