slovenčina
English
T13991
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/duplex_sprockets_20b_2.prj},{NB=T13991},{NAME=Sprocket duplex 1 1/4\"x3/4\" Z25},{Z=25},{DE=268.4},{DP=253.33},{CNSORDERNO=T13991},{DM=140},{DMX=140.0},{D2=30},{A=80},{KG=21.36},{B2=55},{B1=18.2},{C=3.5},{R3=32},{CNSORDERNO2=102400025}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets duplex 1 1/4"x3/4" (20 B-2)
Bill of material
T13991
Name
Sprocket duplex 1 1/4"x3/4" Z25
Sprocket duplex 1 1/4"x3/4" Z25
Number of teeth
25
25
de
268.4
268.4
mm
dp
253.33
253.33
mm
Order number
T13991
T13991
dm
140
140
mm
D2
30
30
mm
A
80
80
mm
KG
21.36
21.36
kg
B2
55
mm
b1
18.2
mm
C
3.5
3.5
mm
r3
32
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型